Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED40S | LED module, system flux 4000 lm, 840 neutrálna biela, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, Široké vyžarovanie, Strieborná

4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI

Popis produktu

Trunking light panel, L1478 mm, Oceľ, Strieborná, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 4000 lm, 24 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Široké vyžarovanie, Číra, Polymetylmetakrylát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Jednotka zapojenia, 5-pólová

Objednávkový kód: 66175699
Úplný objednávkový kód: 403073266175699

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Predradník
-
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910629122726 sk_SK pdf 411.8 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910629122726_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910629122726_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - 4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI IES
Súbor Revit
4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI 910629122726 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI ULD
Relux
ROLF File - 4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI LDT