Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED55S | LED Module, system flux 5500 lm, 830 teplá biela, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, Široké vyžarovanie, Strieborná

4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI

Popis produktu

Trunking light panel, L1528 mm, Oceľ, Strieborná, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 5500 lm, 32.5 W, 169 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3.5, Široké vyžarovanie, Číra, Polymetylmetakrylát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Jednotka zapojenia, 5-pólová

Objednávkový kód: 66131299
Úplný objednávkový kód: 403073266131299

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED55S [LED Module, system flux 5500 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Predradník
-
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910629121426 sk_SK pdf 269.4 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910629121426_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910629121426_EU
Viaceré položky - Visuals