Philips Maxos LED, industry, Trunking light panel, 32.5 W, L1478 mm, 5500 lm, 4000 K, DALI, Široké vyžarovanie, Číra, Biela, IP20

4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH

Popis produktu

Trunking light panel, L1478 mm, Oceľ, Biela, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 5500 lm, 32.5 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Široké vyžarovanie, Číra, Polymetylmetakrylát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Jednotka zapojenia, 5-pólová

Objednávkový kód: 66120699
Úplný objednávkový kód: 403073266120699

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED55S [LED Module, system flux 5500 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Predradník
-
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910629120326 sk_SK pdf 405.2 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910629120326_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910629120326_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH IES
Súbor Revit
4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH 910629120326 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH LDT