Philips Maxos LED, industry, Trunking light panel, 48 W, L1478 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Široké vyžarovanie, Číra, Strieborná, IP20
4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI
Popis produktu
Trunking light panel, L1478 mm, Oceľ, Strieborná, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 8000 lm, 48 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Široké vyžarovanie, Číra, Polymetylmetakrylát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Jednotka zapojenia, 5-pólová
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja
- LED80S [LED Module, system flux 8000 lm]
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Nie
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Predradník
- -
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Servisná značka
- Áno
- Technológia osvetlenia
- LED
- Hodnotový rebríček
- Výkon
- Záručná lehota
- 5 rokov