Slovensko - Slovenčina

Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 29 W, L1138 mm, 5000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Široké vyžarovanie, Textúrovaná, Biela, IP20

LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH HE

Popis produktu

Trunking light unit, L1138 mm, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Stmievanie Dali, pripravené na Interact System, 5000 lm, 29 W, 172 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Široké vyžarovanie, Textúrovaná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Jednotka zapojenia, 7-pólová

Objednávkový kód: 49589000
Úplný objednávkový kód: 872016949589000

Špecifikácie

Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH HE txt 4.7 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925870383 sk_SK pdf 366.4 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925870383_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925870383_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH HE IES
Súbor Revit
LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH HE 910925870383 ZIP
Dialux
ULD File - LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH HE LDT