Philips Maxos fusion, Trunking light unit, Xtra (lm/W and lifetime), 18 W, L1138 mm, 3100 lm, 4000 K, DALI, Široké vyžarovanie, Textúrovaná, Biela, IP20

LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA

Popis produktu

Trunking light unit, Xtra (lm/W and lifetime), L1138 mm, Oceľ, Biela, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 3100 lm, 18 W, 175 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, UGR19, Široké vyžarovanie, Textúrovaná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Jednotka zapojenia, 7-pólová

Objednávkový kód: 18110600
Úplný objednávkový kód: 871951418110600

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA txt 4.5 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925868139 sk_SK pdf 282.6 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925868139_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925868139_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA IES
Súbor Revit
LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA 910925868139 ZIP
Dialux
ULD File - LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA ULD
Relux
ROLF File - LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA ROLFZ
LDT
LDT File - LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA LDT