Slovensko - Slovenčina

Philips Maxos fusion, Trunking light unit, Xtra (lm/W and lifetime), 91 W, L2276 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, Úzke vyžarovanie, Textúrovaná, Biela, IP20

LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA

Popis produktu

Trunking light unit, Xtra (lm/W and lifetime), L2276 mm, Oceľ, Biela, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 16000 lm, 91 W, 176 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Úzke vyžarovanie, Textúrovaná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Jednotka zapojenia, 7-pólová

Objednávkový kód: 15038600
Úplný objednávkový kód: 871951415038600

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925867855 sk_SK pdf 279.4 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925867855_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925867855_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA IES
Súbor Revit
LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA 910925867855 ZIP
Dialux
ULD File - LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA ULD
Relux
ROLF File - LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA ROLFZ
LDT
LDT File - LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA LDT