Philips Maxos fusion, Trunking light unit, Xtra (lm/W and lifetime), 91 W, L2276 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, Stredné vyžarovanie, Textúrovaná, Biela, IP20
LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA
Popis produktu
Trunking light unit, Xtra (lm/W and lifetime), L2276 mm, Oceľ, Biela, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 16000 lm, 91 W, 176 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Stredné vyžarovanie, Textúrovaná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Jednotka zapojenia, 7-pólová
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Nie
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Signify Circle
- Servisná značka
- Áno
- Technológia osvetlenia
- LED
- Hodnotový rebríček
- Technické údaje
- Záručná lehota
- 5 rokov