Slovensko - Slovenčina

Signify myCreation Accent Surface Mounted D65

Povrchové svietidlo Signify myCreation Accent Surface Mounted D65 – zvýrazní to, na čom skutočne záleží

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Energeticky úsporné povrchové svietidlo Accent Surface Mounted D65, ktoré je k dispozícii v štyroch rôznych dĺžkach, sa vyznačuje elegantným dizajnom a možnosťou voľne kombinovať farby telesa a predného krúžku. Toto ľahko inštalovateľné a inteligentné bodové svietidlo (napr. Interact) vám zaručí, že vyniknete. Vďaka širokej škále uhlov vyžarovania a teplôt farieb je toto riešenie osvetlenia ideálne pre maloobchod s módou, pohostinstvo a rezidenčné prostredia. Antireflexný povrch s efektom včelieho plástu navyše zaručuje ideálny vizuálny komfort zákazníkov alebo hostí. Podobne ako ostatné produkty radu Accent D65, aj svietidlo Accent Surface Mounted D65 má teleso vyrobené 3D tlačou z najmenej 65 % recyklovaných alebo opätovne využitých biologických materiálov a jeho chladič je vyrobený z 85 % recyklovaného hliníka. Dizajn podporujúci obehové hospodárstvo spája štýl s možnosťou modernizácie, opätovného použitia, servisu a recyklácie, čím vytvára plne udržateľné riešenie osvetlenia.

Výhody

  • Dizajn podporujúci obehové hospodárstvo

  • Spĺňa všetky potreby akcentového osvetlenia

Vlastnosti

  • Bohatá paleta farieb a textúr telies svietidiel – štandardné a na požiadanie

  • 4 rôzne dĺžky – v závislosti od výberu optiky a napájača

Použitie

  • Predajňa s módnym oblečením
  • Obchod
  • Gastro zariadenia
  • Kancelárie

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet Accent Surface Mounted D65 sk_SK pdf 123.8 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-Accent Surface Mounted D65
Viaceré položky - Visuals

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD Signify myCreation-Accent SurfaceMounted D65-TCSM65 pdf 1.3 MB