Philips Svietidlo TrueLine na povrchovú montáž, 34 W, 1410x55 mm; H88 mm, 3100 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, EL-DC

SM531C 31S/TW9 DEIA L1410 WH

Popis produktu

1410x55 mm; H88 mm, Hliník, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Prisadené, Regulácia stmievania DALI pripravená na použitie so systémom Interact, externá, na ústredné núdzové osvetlenie, 3100 lm, 34 W, 91 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Široké vyžarovanie, Opálové, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom

Objednávkový kód: 97313800
Úplný objednávkový kód: 871951497313800

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - SM531C 31S/TW9 DEIA L1410 WH txt 5.6 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505103277 sk_SK pdf 399.7 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505103277_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505103277_EU
Viaceré položky - Visuals
CAD výkresy
TrueLine-SM530C-L1410 max 780.0 kB

Softvérové doplnky

IES
IES File - SM531C 31S/TW9 DEIA L1410 WH IES
Súbor Revit
SM531C 31S/TW9 DEIA L1410 WH 910505103277 ZIP
Dialux
ULD File - SM531C 31S/TW9 DEIA L1410 WH ULD
Relux
ROLF File - SM531C 31S/TW9 DEIA L1410 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM531C 31S/TW9 DEIA L1410 WH LDT