Popis produktu
2850x55 mm; H88 mm, Hliník, Hliník, Prisadené, Napájač pripravený na snímač na použitie so systémom Interact na ústredné núdzové osvetlenie, Inovovateľný otvor na snímač so snímačom SC200, 8600 lm, 61 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Široké vyžarovanie, Matná, Polymetylmetakrylát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový, Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom