Slovensko - Slovenčina

Philips Svietidlo TrueLine na povrchovú montáž, 35.5 W, 2290x55 mm; H88 mm, 5000 lm, 4000 K, CRI>90, Bezdrôtové, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC

SM530C 50S/940 SEIA U4 L2290 BK

Popis produktu

2290x55 mm; H88 mm, Hliník, Čierna, Signálna čierna (RAL 9004), Prisadené, Napájač pripravený na snímač na použitie so systémom Interact na ústredné núdzové osvetlenie, Inovovateľný otvor na snímač so snímačom SC200, 5000 lm, 35.5 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Široké vyžarovanie, Matná, Polymetylmetakrylát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový, Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom

Objednávkový kód: 97288900
Úplný objednávkový kód: 871951497288900

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - SM530C 50S/940 SEIA U4 L2290 BK txt 5.6 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505103252 sk_SK pdf 726.6 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505103252_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505103252_EU
Viaceré položky - Visuals
CAD výkresy
TrueLine-SM530C-L2290 max 780.0 kB

Softvérové doplnky

IES
IES File - SM530C 50S/940 SEIA U4 L2290 BK IES
Súbor Revit
SM530C 50S/940 SEIA U4 L2290 BK 910505103252 ZIP
Dialux
ULD File - SM530C 50S/940 SEIA U4 L2290 BK ULD
Relux
ROLF File - SM530C 50S/940 SEIA U4 L2290 BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 50S/940 SEIA U4 L2290 BK LDT