Philips Svietidlo TrueLine na povrchovú montáž, 30.5 W, 1450x55 mm; H88 mm, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, Bezdrôtové, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC

SM530C 43S/940 SEIA U4 L1450 ALU

Popis produktu

1450x55 mm; H88 mm, Hliník, Hliník, Prisadené, Napájač pripravený na snímač na použitie so systémom Interact na ústredné núdzové osvetlenie, Inovovateľný otvor na snímač so snímačom SNS210, 4300 lm, 30.5 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Široké vyžarovanie, Matná, Polymetylmetakrylát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový, Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom

Objednávkový kód: 97217900
Úplný objednávkový kód: 871951497217900

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - SM530C 43S/940 SEIA U4 L1450 ALU txt 5.6 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505103239 sk_SK pdf 613.0 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505103239_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505103239_EU
Viaceré položky - Visuals
CAD výkresy
TrueLine-SM530C-L1450 max 780.0 kB

Softvérové doplnky

IES
IES File - SM530C 43S/940 SEIA U4 L1450 ALU IES
Súbor Revit
SM530C 43S/940 SEIA U4 L1450 ALU 910505103239 ZIP
Dialux
ULD File - SM530C 43S/940 SEIA U4 L1450 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM530C 43S/940 SEIA U4 L1450 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 43S/940 SEIA U4 L1450 ALU LDT