Philips Svietidlo TrueLine na povrchovú montáž, 28.5 W, 1170x55 mm; H88 mm, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, Bezdrôtové, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC

SM530C 40S/940 SEIA U4 L1170 ALU

Popis produktu

1170x55 mm; H88 mm, Hliník, Hliník, Prisadené, Napájač pripravený na snímač na použitie so systémom Interact na ústredné núdzové osvetlenie, Inovovateľný otvor na snímač so snímačom SNS210, 4000 lm, 28.5 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Široké vyžarovanie, Matná, Polymetylmetakrylát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový, Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom

Objednávkový kód: 97214800
Úplný objednávkový kód: 871951497214800

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - SM530C 40S/940 SEIA U4 L1170 ALU txt 5.6 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505103237 sk_SK pdf 611.1 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505103237_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505103237_EU
Viaceré položky - Visuals
CAD výkresy
TrueLine-SM530C-L1170 max 780.0 kB

Softvérové doplnky

IES
IES File - SM530C 40S/940 SEIA U4 L1170 ALU IES
Súbor Revit
SM530C 40S/940 SEIA U4 L1170 ALU 910505103237 ZIP
Dialux
ULD File - SM530C 40S/940 SEIA U4 L1170 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM530C 40S/940 SEIA U4 L1170 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 40S/940 SEIA U4 L1170 ALU LDT