Philips Svietidlo TrueLine na povrchovú montáž, 17.8 W, 1410x55 mm; H88 mm, 1900 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, EL-DC

SM531C 19S/940 DEIA L1410 ALU

Popis produktu

1410x55 mm; H88 mm, Hliník, Hliník, Prisadené, Regulácia stmievania DALI pripravená na použitie so systémom Interact, externá, na ústredné núdzové osvetlenie, 1900 lm, 17.8 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Široké vyžarovanie, Opálové, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom

Objednávkový kód: 97222300
Úplný objednávkový kód: 871951497222300

Špecifikácie

Kód farby
940 neutrálna biela
Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - SM531C 19S/940 DEIA L1410 ALU txt 5.5 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505103223 sk_SK pdf 372.8 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505103223_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505103223_EU
Viaceré položky - Visuals
CAD výkresy
TrueLine-SM530C-L1410 max 780.0 kB

Softvérové doplnky

IES
IES File - SM531C 19S/940 DEIA L1410 ALU IES
Súbor Revit
SM531C 19S/940 DEIA L1410 ALU 910505103223 ZIP
Dialux
ULD File - SM531C 19S/940 DEIA L1410 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM531C 19S/940 DEIA L1410 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM531C 19S/940 DEIA L1410 ALU LDT