Popis produktu
Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 4100 lm, 34 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, Uhol vyžarovania 120°, Opálové, Akrylát, IP20/40 | Ochrana pred dotykom rukou, ochrana pred dotykom káblom, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, 2 × 0,75 mm², Voľný prívod/káble