Slovensko - Slovenčina

Philips Svietidlo Ledinaire SM065C s povrchovou montážou, 34 W, 4100 lm, 4000 K, UGR19

SM065C 41S/840 PSU W60L60 OC

Popis produktu

Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 4100 lm, 34 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Uhol vyžarovania 90°, Mikroprizmatická šošovka, Akrylát, IP20/40 | Ochrana pred dotykom rukou, ochrana pred dotykom káblom, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, 2 × 0,75 mm², Voľný prívod/káble

Objednávkový kód: 73684999
Úplný objednávkový kód: 872016973684999

Špecifikácie

Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Nie
Hodnotový rebríček
Hodnota
Záručná lehota
5 rokov
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401892085 sk_SK pdf 249.5 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Mounting Instructions SM065C Lediniare surface mounted pdf 1.4 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401892085_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401892085_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - SM065C 41S/840 PSU W60L60 OC ies 7.6 kB