Slovensko - Slovenčina

Philips LEDINAIRE SM060C Surface-mounted, All-in, 33 W, 28 W, 200x1200 mm, 3400 lm, 4000 lm, 4000 K, UGR19, ZÁSTRČNÝ | Zástrčný

SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC

Popis produktu

200x1200 mm, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Prisadené, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4000 lm, 33 W, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<5, UGR19, Uhol vyžarovania 84°, Mikroprizmatická šošovka, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, Kábel s 3-pólovým konektorom, Zástrčný konektor, 3-pólový, SC | Bezpečnostný kábel

Objednávkový kód: 76471299
Úplný objednávkový kód: 872016976471299

Špecifikácie

Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Nie
Hodnotový rebríček
Hodnota
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401843887 sk_SK pdf 495.5 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Ledinaire surface mounted Gen 2 Mounting Instructions pdf 1.8 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401843887_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401843887_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC zip 7.3 kB
LDT
LDT File - SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC ldt 8.0 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
Environmental product declaration (EPD) Ledinaire surface-mounted SM060C G2 pdf 665.9 kB