Philips Označenie východu, Illuminated emergency exit sign, 3 W, 3 W, 313x212mm; H42 mm, 23 lm, 6500 K, IP20, ELP3h, Udržiavané, Neudržiavané
EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH
Popis produktu
Illuminated emergency exit sign, 313x212mm; H42 mm, Polykarbonát, Biela, Signálna biela (RAL 9003), 23 lm, 3 W, 8 lm/W, 6500 K, 0.33, Číra, Polykarbonátový kryt stabilizovaný voči UV žiareniu, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 2-pólový, Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja
- -
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Typ systému svetelného zdroja
- LED
- Servisná značka
- Nie
- Záručná lehota
- 5 rokov