Philips Označenie východu, Illuminated emergency exit sign, 4 W, 4 W, 330x186mm; H30 mm, 85 lm, 6500 K, IP20, ELB3h, Udržiavané
EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH
Popis produktu
Illuminated emergency exit sign, 330x186mm; H30 mm, Polykarbonát, Biela, Signálna biela (RAL 9003), 85 lm, 4 W, 21 lm/W, 6500 K, 0.33, Číra, Polykarbonátový kryt stabilizovaný voči UV žiareniu, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, 2 zástrčné konektory, 3-pólové, Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., základná verzia
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja
- -
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Typ systému svetelného zdroja
- LED
- Servisná značka
- Nie
- Záručná lehota
- 5 rokov