Philips Označenie východu, Illuminated emergency exit sign, 4 W, 4 W, 330x186mm; H30 mm, 85 lm, 6500 K, IP20, ELP3h, Udržiavané, Neudržiavané

EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH

Popis produktu

Illuminated emergency exit sign, 330x186mm; H30 mm, Polykarbonát, Biela, Signálna biela (RAL 9003), 85 lm, 4 W, 21 lm/W, 6500 K, 0.33, Číra, Polykarbonátový kryt stabilizovaný voči UV žiareniu, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 3-pólový, Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro

Objednávkový kód: 79899400
Úplný objednávkový kód: 871869979899400

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
-
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Nie
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 912401483514 sk_SK pdf 697.1 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Mounting Instruction EM155C pdf 2.2 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912401483514_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912401483514_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH ies 5.2 kB