Philips Núdzové svietidlo, High output, 10 W, 10 W, 321x167 mm; H83 mm, 1587 lm, 6500 K, IP65, ELP3h, Neudržiavané
EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65
Popis produktu
High output, 321x167 mm; H83 mm, Polykarbonát, Biela, Signálna biela (RAL 9003), 1587 lm, 10 W, 159 lm/W, 6500 K, 0.33, Rebrovaná, Polykarbonátový kryt stabilizovaný voči UV žiareniu, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 6 J, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 2-pólový, Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja
- -
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Typ systému svetelného zdroja
- LED
- Servisná značka
- Nie
- Hodnotový rebríček
- Hodnota
- Záručná lehota
- 5 rokov