Philips Núdzové svietidlo, 4 W, 4 W, 351x111 mm; H63 mm, 175 lm, 6500 K, IP65, ELP3h, Udržiavané, Neudržiavané
EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65
Popis produktu
351x111 mm; H63 mm, Polykarbonát, Biela, Signálna biela (RAL 9003), 150 lm, 4 W, 38 lm/W, 6500 K, 0.33, Rebrovaná, Polykarbonátový kryt stabilizovaný voči UV žiareniu, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK06 | 1 J, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 3-pólový, Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja
- -
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Typ systému svetelného zdroja
- LED
- Servisná značka
- Nie
- Hodnotový rebríček
- Hodnota
- Záručná lehota
- 5 rokov