Philips Núdzové svietidlo s dvoma reflektormi, 9 W, 9 W, 300x287.5mm; H68.5 mm, 1000 lm, 6500 K, IP65, ELB3h, Neudržiavané
EM164C SM TWIN SPOT NM3 ELP IP65
Popis produktu
300x287.5mm; H68.5 mm, Polykarbonát, Biela, Signálna biela (RAL 9003), 1000 lm, 9 W, 111 lm/W, 6500 K, 0.33, Rebrovaná, Polykarbonátový kryt stabilizovaný voči UV žiareniu, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK07 | 2 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 2-pólový, Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., základná verzia
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja
- -
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Typ systému svetelného zdroja
- LED
- Servisná značka
- Nie
- Záručná lehota
- 5 rokov