Philips Núdzové osvetlenie downlight s povrchovou montážou, 2 W, 2 W, D155mm; H46 mm, 273 lm, 6500 K, IP65, ELB3h, Neudržiavané

EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELB WH IP65

Popis produktu

D155mm; H46 mm, Polykarbonát, Biela, Signálna biela (RAL 9003), 273 lm, 2 W, 135 lm/W, 6500 K, 0.33, Optika do otvoreného priestoru alebo chodby, Číra, Polykarbonátový kryt stabilizovaný voči UV žiareniu, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, 2 zástrčné konektory, 3-pólové, Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., základná verzia

Objednávkový kód: 79893200
Úplný objednávkový kód: 871869979893200

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
-
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Nie
Montáž
Prisadené
Hodnotový rebríček
Hodnota
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 912401483508 sk_SK pdf 192.2 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Mounting Instruction EM152C pdf 1.4 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912401483508_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912401483508_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELB WH IP65 zip 4.0 kB