Philips Núdzové osvetlenie downlight s povrchovou montážou, 2 W, 2 W, D155mm; H46 mm, 273 lm, 6500 K, IP65, ELP3h, Neudržiavané
EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELP WH IP65
Popis produktu
D155mm; H46 mm, Polykarbonát, Biela, Signálna biela (RAL 9003), 273 lm, 2 W, 135 lm/W, 6500 K, 0.33, Optika do otvoreného priestoru alebo chodby, Číra, Polykarbonátový kryt stabilizovaný voči UV žiareniu, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 2-pólový, Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja
- -
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Typ systému svetelného zdroja
- LED
- Servisná značka
- Nie
- Montáž
- Prisadené
- Hodnotový rebríček
- Hodnota
- Záručná lehota
- 5 rokov