Philips Bodové núdzové svietidlo, Recessed, 2 W, 2 W, D50 mm, 135 lm, 6500 K, IP20, ELP3h, Neudržiavané
EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELP WH IP20
Popis produktu
Recessed, D50 mm, Polykarbonát, Biela, Signálna biela (RAL 9003), 135 lm, 2 W, 68 lm/W, 6500 K, 0.33, Optika do otvoreného priestoru alebo chodby, Číra, Polykarbonátový kryt stabilizovaný voči UV žiareniu, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK04 | 0,5 J, štandardné plus, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 2-pólový, Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja
- -
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Typ systému svetelného zdroja
- LED
- Servisná značka
- Nie
- Hodnotový rebríček
- Hodnota
- Záručná lehota
- 5 rokov