Slovensko - Slovenčina

Philips Bezdrôtové robustné núdzové svietidlo, Surface-mounted, 5 W, 1.8 W, 5 W, 350x110mm; H75, 220 lm, 5000 K, IP65, ELW3h, Udržiavané, Neudržiavané

EM253C SM BKD EXIT SIGN NM3 ELW IP65 WH

Popis produktu

Surface-mounted, 350x110mm; H75, Polykarbonát, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Strop, Stena, 220 lm, 5 W, 120 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Číra, Polykarbonátový kryt stabilizovaný voči UV žiareniu, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 3-pólový, TP(a) diffuser flammability class, Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod. s bezdrôtovým rozhraním

Objednávkový kód: 88047400
Úplný objednávkový kód: 871951488047400

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Nie
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 912401483626 sk_SK pdf 379.3 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
EM253C Emergency Bulkhead Wireless pdf 7.1 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912401483626_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912401483626_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - EM253C SM BKD EXIT SIGN NM3 ELW IP65 WH ies 126.8 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EM253C Emergency Bulkhead Wireless pdf 810.8 kB