Philips Bezdrôtové núdzové svietidlo s dvoma reflektormi, Surface-mounted, 5 W, 7.4 W, 5 W, 292x381mm; H70, 780 lm, 5000 K, IP44, ELW3h, Neudržiavané

EM264C SM TWIN SPOT 8S NM3 ELW IP65 WH

Popis produktu

Surface-mounted, 292x381mm; H70, Polykarbonát, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Strop, Stena, 780 lm, 5 W, 156 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Číra, Polykarbonátový kryt stabilizovaný voči UV žiareniu, IP44 | Ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 2-pólový, TP(a) diffuser flammability class, Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod. s bezdrôtovým rozhraním

Objednávkový kód: 88049800
Úplný objednávkový kód: 871951488049800

Špecifikácie

Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Nie
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 912401483628 sk_SK pdf 369.7 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
EM264C Emergency TwinSpot Wireless pdf 7.1 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912401483628_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912401483628_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - EM264C SM TWIN SPOT 8S NM3 ELW IP65 WH ies 126.8 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EM264C Emergency TwinSpot Wireless pdf 806.9 kB