Philips Bezdrôtové núdzové stropné svietidlo, Recessed, 4 W, 3.6 W, 4 W, 620x42mm; H45, 400 lm, 5000 K, IP20, ELW3h, Neudržiavané

EM251B REC 4S OA/CO NM3 ELW WH

Popis produktu

Recessed, 620x42mm; H45, Polykarbonát, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Zapustené, 400 lm, 4 W, 110 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Číra, Polykarbonátový kryt stabilizovaný voči UV žiareniu, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK04 | 0,5 J, štandardné plus, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 2-pólový, TP(a) diffuser flammability class, Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod. s bezdrôtovým rozhraním

Objednávkový kód: 88044300
Úplný objednávkový kód: 871951488044300

Špecifikácie

Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Nie
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 912401483623 sk_SK pdf 387.7 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
EM251B Emergency Downlight Wireless pdf 3.6 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912401483623_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912401483623_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - EM251B REC 4S OA/CO NM3 ELW WH zip 58.7 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EM251B Emergency Downlight Wireless pdf 789.9 kB