Popis produktu
Surface-mounted Downlight, 222x171mm; H42, Polykarbonát, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Strop, Stena, 675 lm, 5 W, 110 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Číra, Polykarbonátový kryt stabilizovaný voči UV žiareniu, IP40 | Ochrana pred dotykom káblom, IK04 | 0,5 J, štandardné plus, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 2-pólový, TP(a) diffuser flammability class, Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod. s bezdrôtovým rozhraním