Philips Bezdrôtové núdzové stropné svietidlo na povrchovú montáž, Surface-mounted Downlight, 4 W, 3.6 W, 4 W, 222x171mm; H42, 415 lm, 5000 K, IP40, ELW3h, Neudržiavané
EM252C SM 4S OA/CO NM3 ELW IP40 WH
Popis produktu
Surface-mounted Downlight, 222x171mm; H42, Polykarbonát, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Strop, Stena, 415 lm, 4 W, 104 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Číra, Polykarbonátový kryt stabilizovaný voči UV žiareniu, IP40 | Ochrana pred dotykom káblom, IK04 | 0,5 J, štandardné plus, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 2-pólový, TP(a) diffuser flammability class, Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod. s bezdrôtovým rozhraním
Špecifikácie
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Servisná značka
- Nie
- Hodnotový rebríček
- Technické údaje
- Záručná lehota
- 5 rokov