Slovensko - Slovenčina

Philips Bezdrôtové núdzové bodové svetlo, Recessed, 5 W, 1.8 W, 5 W, 620x42mm; H45, 205 lm, 5000 K, IP20, ELW3h, Udržiavané, Neudržiavané

EM250B REC 2S OA/CO NM3 ELW WH

Popis produktu

Recessed, 620x42mm; H45, Polykarbonát, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Zapustené, 205 lm, 5 W, 115 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Číra, Polykarbonátový kryt stabilizovaný voči UV žiareniu, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK04 | 0,5 J, štandardné plus, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 3-pólový, TP(a) diffuser flammability class, Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod. s bezdrôtovým rozhraním

Objednávkový kód: 88043600
Úplný objednávkový kód: 871951488043600

Špecifikácie

Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Nie
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 912401483622 sk_SK pdf 387.7 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
EM250B Emergency Spot Wireless pdf 3.6 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912401483622_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912401483622_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - EM250B REC 2S OA/CO NM3 ELW WH zip 53.7 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EM250B Emergency Spot Wireless pdf 802.3 kB