Philips Bezdrôtová značka núdzového východu, Surface-mounted, 4 W, 1.1 W, 4 W, 232x381mm; H55, 120 lm, 5000 K, IP40, ELW3h, Udržiavané, Neudržiavané
EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELW WH
Popis produktu
Surface-mounted, 232x381mm; H55, Polykarbonát, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Strop, Stena, 120 lm, 4 W, 30 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Číra, Polykarbonátový kryt stabilizovaný voči UV žiareniu, IP40 | Ochrana pred dotykom káblom, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 3-pólový, TP(a) diffuser flammability class, Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod. s bezdrôtovým rozhraním
Špecifikácie
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Servisná značka
- Nie
- Hodnotový rebríček
- Technické údaje
- Záručná lehota
- 5 rokov