Signify myCreation Accent Wall D65

Akcentová stena D65 – zvýrazní to, na čom skutočne záleží

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Accent Wall D65 je vysoko energeticky úsporné nástenné svietidlo dostupné v 2 variantoch: svietenie hore/dole alebo iba dole. Nástenné svietidlo ponúka široký výber farieb a textúr telesa, ktoré možno voľne kombinovať, čím sa svietidlo prispôsobí použitiu v maloobchode s módou, gastro zariadeniach a obytných priestoroch. Svietidlo Accent Wall D65 je súčasťou radu Accent D65, vyznačuje sa telesom vyrobeným 3D tlačou z najmenej 65 % recyklovaných alebo opätovne využitých biologických materiálov a jeho chladič je z 85 % recyklovaného hliníka. Dizajn podporujúci obehové hospodárstvo prináša možnosť modernizácie, opätovného použitia, servisu a recyklácie, čím vytvára udržateľné riešenie osvetlenia. Všetky svietidlá radu Accent D65 sa tiež dajú bezproblémovo pripojiť k inteligentným systémom (napr. Interact) pre jednoduchú správu osvetlenia a ďalšie úspory energie.

Výhody

  • Dizajn podporujúci obehové hospodárstvo

  • Spĺňa všetky potreby akcentového osvetlenia

Vlastnosti

  • Bohatá paleta farieb a textúr telies svietidiel – štandardné a na požiadanie

  • Montáž na stenu s vnútorným napájačom

Použitie

  • Predajňa s módnym oblečením
  • Obchod
  • Gastro zariadenia
  • Kancelárie

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet Accent Wall D65 sk_SK pdf 335.9 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-Accent Wall D65
Viaceré položky - Visuals

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD Signify myCreation-Accent Wall Up&Down-TC65L2 pdf 1.3 MB
Environmentálne informácie o produktoch
EPD Signify myCreation-Accent Wall Down-TC65L1 pdf 1.3 MB