Philips LEDINAIRE BN060C Batten, 20 W, L1200 mm, 2100 lm, 4000 K, Opálové, IP20, TW1-ready

BN021C LED20S/840 L1200

Popis produktu

L1200 mm, Polykarbonát, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 2100 lm, 20 W, 105 lm/W, 4000 K, 0.38, 0.38, SDCM≤5, Veľmi široké vyžarovanie, Opálové, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Nástrčná svorkovnica 2-pólová, Jednoduché pripojenie a odnímateľný kryt na jednofázové priechodné vedenie (vnútorné vedenie nie je súčasťou dodávky)

Objednávkový kód: 52790499
Úplný objednávkový kód: 871951452790499

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Nie
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Hodnota
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401842382 sk_SK pdf 241.1 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instruction, BN021 pdf 907.3 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401842382_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401842382_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BN021C LED20S/840 L1200 ies 30.7 kB
LDT
LDT File - BN021C LED20S/840 L1200 ldt 9.4 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD Philips Ledinaire batten BN021C LED20S 840 L1200 911401842382 pdf 652.6 kB