Philips LEDINAIRE BN060C Batten, 15 W, L900 mm, 1600 lm, 4000 K, Opálové, IP20, TW1-ready
BN021C LED15S/840 L900
Popis produktu
L900 mm, Polykarbonát, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 1600 lm, 15 W, 107 lm/W, 4000 K, 0.38, 0.38, SDCM≤5, Veľmi široké vyžarovanie, Opálové, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Nástrčná svorkovnica 2-pólová, Jednoduché pripojenie a odnímateľný kryt na jednofázové priechodné vedenie (vnútorné vedenie nie je súčasťou dodávky)
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Nie
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Servisná značka
- Nie
- Technológia osvetlenia
- LED
- Hodnotový rebríček
- Hodnota
- Záručná lehota
- 5 rokov