Slovensko - Slovenčina

Philips LEDINAIRE BN060C Batten, 5 W, L300 mm, 480 lm, 3000 K, Opálové, IP20, TW1-ready

BN021C LED5S/830 L300

Popis produktu

L300 mm, Polykarbonát, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 480 lm, 5 W, 96 lm/W, 3000 K, 0.43, 0.40, SDCM≤5, Veľmi široké vyžarovanie, Opálové, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Nástrčná svorkovnica 2-pólová, Jednoduché pripojenie a odnímateľný kryt na jednofázové priechodné vedenie (vnútorné vedenie nie je súčasťou dodávky)

Objednávkový kód: 52785099
Úplný objednávkový kód: 871951452785099

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Nie
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Hodnota
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401841882 sk_SK pdf 239.2 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instruction, BN021 pdf 907.3 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401841882_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401841882_EU
Viaceré položky - Visuals

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD Philips Ledinaire Batten BN021C LED5S 830 L300 911401841882 pdf 619.6 kB