Philips LEDINAIRE BN060C Batten, 5 W, L300 mm, 500 lm, 4000 K, Opálové, IP20, TW1-ready

BN021C LED5S/840 L300

Popis produktu

L300 mm, Polykarbonát, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 500 lm, 5 W, 108 lm/W, 4000 K, 0.38, 0.38, SDCM≤5, Veľmi široké vyžarovanie, Opálové, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Nástrčná svorkovnica 2-pólová, Jednoduché pripojenie a odnímateľný kryt na jednofázové priechodné vedenie (vnútorné vedenie nie je súčasťou dodávky)

Objednávkový kód: 52784399
Úplný objednávkový kód: 871951452784399

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Nie
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Hodnota
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401841782 sk_SK pdf 239.8 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instruction, BN021 pdf 907.3 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401841782_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401841782_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BN021C LED5S/840 L300 ies 28.8 kB
LDT
LDT File - BN021C LED5S/840 L300 ldt 9.4 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD Philips Ledinaire Batten BN021C LED5S 840 L300 911401841782 pdf 619.6 kB