Philips Zariadenie na dezinfekciu vzduchu s UV-C žiarením s hornou montážou na strop

Dýchajte zdravý vzduch (NAVRHNUTÉ LEN PRE PROFESIONÁLOV)

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Dezinfekčné zariadenie na čistenie vzduchu žiarením UV-C značky Philips určené na montáž na strop tvorí súčasť radu dezinfekčných zariadení UV-C s hornou montážou Philips. Je určené na montáž na stropné podhľady s cieľom zaistiť dezinfekciu vzduchu v rámci širokého spektra použitia. Zariadenie je optimalizované pre nízke stropy a žiarenie UV-C sa vyžaruje na úrovni zariadenia a nad ním. Vyžarovanie lúčov UV-C zaisťujú špeciálne reflektory a mriežky. To umožňuje dezinfekciu vzduchu a súčasne zaručuje bežnú kontinuitu podnikania v priestoroch pod aktívnym zariadením.

Výhody

  • Slúži na tichú dezinfekciu vzduchu bez prerušenia obchodných aktivít pod zariadením

  • V miestnosti s dostatočnou cirkuláciou vzduchu dokáže do 10 minút deaktivovať 99,9 % kolifágového vírusu φX174 (pozrite si ďalšie informácie).

Vlastnosti

  • Súčasťou dodávky je svietidlo Philips PL-S TUV: 4 × 9 W

  • Najväčšie vyžarovanie UV v krátkovlnnom pásme na 253,7 nm (UV-C)

Použitie

  • Kancelárie
  • Obchod
  • Stravovacie zariadenia
  • Gastro zariadenia
  • školy
  • Banky
  • Kúpeľne

Výstraha a bezpečnosť

  • NEBEZPEČENSTVO: Produkt vyžaruje UV žiarenie, riziková skupina 3. Rovnako ako akékoľvek dezinfekčné systémy vyžadujú zdroje svetla a zariadenia so žiarením UV-C správnu inštaláciu a používanie. Priame vystavenie žiareniu UV-C môže byť nebezpečné a môže vyvolať na koži reakciu podobajúcu sa spáleniu alebo spôsobiť závažné poškodenie rohovky.

  • Vzhľadom na to, že žiarenie UV-C nie je voľným okom viditeľné, je pri inštalácii tohto zariadenia UV-C pripomínajúceho čističku vzduchu nevyhnuté súčasne prijať príslušné bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie bezpečnej prevádzky. Zariadenia s UV-C pripomínajúce čističky vzduchu sú určené len na používanie ako súčasti systémov vybavených zodpovedajúcimi bezpečnostnými prvkami, medzi ktoré okrem iného patria prvky uvedené v pokynoch na inštaláciu a v používateľskej príručke.

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet Zariadenie na dezinfekciu vzduchu s UV-C žiarením s hornou montážou na strop sk_SK pdf 593.9 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-Zariadenie na dezinfekciu vzduchu s UV-C žiarením s hornou montážou na strop
Viaceré položky - Visuals