Signify myCreation Zapustené svietidlo Accent D65

Accent Recessed D65 – zvýrazní to, na čom skutočne záleží

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Zapustené svietidlo Accent D65 je vysoko energeticky úsporné svietidlo dostupné v pevnej aj nastaviteľnej verzii. Ponúka širokú škálu uhlov vyžarovania a teplôt farieb, vďaka čomu je veľmi všestranný, a dodáva sa s rôznymi veľkosťami výrezov, vďaka čomu sa perfektne hodí na renovačné projekty. Bodové svietidlo ponúka aj široký výber farieb krúžkov a telies, ktoré možno voľne kombinovať, vďaka čomu je vhodné na použitie v maloobchode s módou, gastro zariadeniach a obytných priestoroch. Svietidlo Accent Recessed D65 je súčasťou radu Accent D65, vyznačuje sa telesom vyrobeným 3D tlačou z najmenej 65 % recyklovaných alebo opätovne využitých biologických materiálov a jeho chladič je z 85 % recyklovaného hliníka. Dizajn podporujúci obehové hospodárstvo prináša možnosť modernizácie, opätovného použitia, servisu a recyklácie, čím vytvára udržateľné riešenie osvetlenia.

Výhody

  • Dizajn podporujúci obehové hospodárstvo

  • Spĺňa všetky potreby akcentového osvetlenia

Vlastnosti

  • Dostupné v pevnej a nastaviteľnej verzii

  • Bohatá paleta farieb telies svietidiel

Použitie

  • Predajňa s módnym oblečením
  • Obchod
  • Gastro zariadenia
  • Kancelárie

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet Zapustené svietidlo Accent D65 sk_SK pdf 392.2 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-Zapustené svietidlo Accent D65
Viaceré položky - Visuals

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD Signify myCreation-Accent Recessed D65-TCAR65 pdf 1.5 MB