Informácie o radoch produktov
Popis
Jednoducho vylepšite svoje osvetlenie štýlovým a udržateľne vyrobeným zapusteným reflektorom Ambifit GU10. Ambifit reflektor ponúka široký výber farebných a textúrových kombinácií predného krúžku a tela, vďaka čomu je ideálny pre hotelové, reštauračné aj domáce priestory. Navrhnutý v elegantnom a modernom štýle, váš strop vynikne aj pri zhasnutých svetlách. Vyrobený s dôrazom na udržateľnosť, každý Ambifit reflektor je vytlačený s použitím minimálne 65 % recyklovaných materiálov, čo zaručuje ekologickú voľbu pre vaše osvetlenie. Reflektory Ambifit, vyrábané lokálne a na požiadanie, nielen znižujú množstvo odpadu, ale aj podporujú miestnu výrobu. Nakonfigurujte si svoj Ambifit ešte dnes a zažite dokonalú kombináciu štýlu, udržateľnosti a funkčnosti.
Výhody
Údržba je jednoduchá – žiarovku GU10 možno ľahko vymeniť bez nutnosti odstraňovať svietidlo zo stropu.
Dizajn podporujúci obehové hospodárstvo
Vlastnosti
Možnosti farieb a povrchových úprav: K dispozícii sú rôzne kombinácie pre predný krúžok a telo svietidla.
Zdroj svetla: GU10 LED žiarovka (nie je súčasťou balenia)