Slovensko - Slovenčina

Philips LuxSpace Accent Performance Elbow, kolenový ohyb, Recessed, 35 W, D155 mm, 2800 lm, Fresh meat, 3000 K, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov, Vysokoúčinný reflektor PerfectAccent, Biela, IP20

RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH

Popis produktu

Recessed, D155 mm, Hliník, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Zapustené, Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 2800 lm, 35 W, 81 lm/W, Fresh meat, 3000 K, (0.457,0.385)<3, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov, Vysokoúčinný reflektor PerfectAccent, Číra, Tvrdené sklo, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, 2 zástrčné konektory, 2-pólové

Objednávkový kód: 97962100
Úplný objednávkový kód: 871869997962100

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505101648 sk_SK pdf 319.7 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505101648_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505101648_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH IES
Dialux
ULD File - RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH LDT