Slovensko - Slovenčina

Philips LuxSpace Accent Performance Elbow, kolenový ohyb, Recessed, 31 W, D155 mm, 3900 lm, 3000 K, CRI>90, Široké vyžarovanie, Reflektor PerfectAccent, Čierna, IP20

RS782B 39S/930 PSU-E WB BK

Popis produktu

Recessed, D155 mm, Hliník, Čierna, Signálna čierna (RAL 9004), Zapustené, Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 3900 lm, 31 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Široké vyžarovanie, Reflektor PerfectAccent, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, 2 zástrčné konektory, 2-pólové

Objednávkový kód: 97958400
Úplný objednávkový kód: 871869997958400

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505101644 sk_SK pdf 330.8 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505101644_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505101644_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RS782B 39S/930 PSU-E WB BK IES
Dialux
ULD File - RS782B 39S/930 PSU-E WB BK ULD
Relux
ROLF File - RS782B 39S/930 PSU-E WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS782B 39S/930 PSU-E WB BK LDT