Popis produktu
Recessed, D155 mm, Hliník, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Zapustené, Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 4200 lm, 29 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Široké vyžarovanie, Reflektor PerfectAccent, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, 2 zástrčné konektory, 2-pólové