Philips GreenSpace Evo Mini Cylinder, Surface-mounted, 3D printed, 8.6 W, 1021 lm, 3000 K, CRI>90, Bezdrôtové, Interact Ready

SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481

Popis produktu

Surface-mounted, Polykarbonát, Biela, Prisadené, Bezdrôtový napájač pripravený na použitie so systémom Interact, 1021 lm, 8.6 W, 119 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, 2 zástrčné konektory, 2-pólové

Objednávkový kód: 83848200
Úplný objednávkový kód: 872016983848200

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505104959 sk_SK pdf 370.9 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions SA332C GreenSpace Evo Mini Cylinder pdf 1.1 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505104959_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505104959_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481 IES
Súbor Revit
SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481 910505104959 ZIP
Dialux
ULD File - SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481 ULD
Relux
ROLF File - SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481 LDT