Philips GreenSpace Evo Mini Cylinder, Surface-mounted, 3D printed, 7.1 W, 790 lm, 3000 K, CRI>90, Bezdrôtové, Interact Ready

SA332C 8S/PW930 WIA HNB BK482

Popis produktu

Surface-mounted, Polykarbonát, Čierna, Prisadené, Bezdrôtový napájač pripravený na použitie so systémom Interact, 790 lm, 7.1 W, 111 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, úzke vyžarovanie od 10 do 20 stupňov, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, 2 zástrčné konektory, 2-pólové

Objednávkový kód: 83847500
Úplný objednávkový kód: 872016983847500

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505104958 sk_SK pdf 376.9 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions SA332C GreenSpace Evo Mini Cylinder pdf 1.1 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505104958_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505104958_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - SA332C 8S/PW930 WIA HNB BK482 IES
Súbor Revit
SA332C 8S/PW930 WIA HNB BK482 910505104958 ZIP
Dialux
ULD File - SA332C 8S/PW930 WIA HNB BK482 ULD
Relux
ROLF File - SA332C 8S/PW930 WIA HNB BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - SA332C 8S/PW930 WIA HNB BK482 LDT