Slovensko - Slovenčina

Philips GreenSpace Evo Mini Cylinder, Surface-mounted, 3D printed, 8.5 W, 1021 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready

SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481

Popis produktu

Surface-mounted, Polykarbonát, Biela, Prisadené, Stmievanie Dali, pripravené na Interact System, 1021 lm, 8.5 W, 121 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Stredné vyžarovanie, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, 2 zástrčné konektory, 2-pólové

Objednávkový kód: 83845100
Úplný objednávkový kód: 872016983845100

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505104956 sk_SK pdf 371.1 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions SA332C GreenSpace Evo Mini Cylinder pdf 1.1 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505104956_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505104956_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481 IES
Súbor Revit
SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481 910505104956 ZIP
Dialux
ULD File - SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481 ULD
Relux
ROLF File - SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481 LDT