Philips GreenSpace Evo Mini Cylinder, Surface-mounted, 3D printed, 6.9 W, 790 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready
SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482
Popis produktu
Surface-mounted, Polykarbonát, Sivá, Prisadené, Stmievanie Dali, pripravené na Interact System, 790 lm, 6.9 W, 114 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, úzke vyžarovanie od 10 do 20 stupňov, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, 2 zástrčné konektory, 2-pólové
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Servisná značka
- Áno
- Záručná lehota
- 5 rokov