Philips GreenSpace Evo Mini Cylinder, Surface-mounted, 3D printed, 8.1 W, 1021 lm, 3000 K, CRI>90
SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482
Popis produktu
Surface-mounted, Polykarbonát, Čierna, Prisadené, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 1021 lm, 8.1 W, 125 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, 2 zástrčné konektory, 2-pólové
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Servisná značka
- Áno
- Záručná lehota
- 5 rokov